Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Oțel

 (11 Produse)

Listă Grilă

Bucșe din cauciuc

Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Cod Serie: SR6485

Cilindri anti-vibrație

Acești cilindri sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a absorbi și disipa vibrațiile, reducând impactul asupra echipamentelor sau structurilor din jur.

Prin amortizarea eficientă a vibrațiilor, cilindrii anti-vibrații ajută la îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a echipamentului. În plus, acțiunea de amortizare a acestor cilindri ajută la minimizarea zgomotului creat de vibrații, rezultând un mediu de lucru mai liniștit și plăcut.

Ele nu trebuie niciodată montate cu tensiune, ci cu sarcini uniforme și trebuie utilizate numai în direcții axiale sau radiale. Sunt adesea folosite la mașini, compresoare, unități de aer condiționat și echipamente de inginerie ușoară.

  • Atenuează șocurile și absorb și disipează vibrațiile.
  • Nu trebuie montați niciodată cu tensiune, ci cu sarcini uniforme.
  • Folosite numai în direcții axiale sau radiale.
Material: Oțel Cod Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Glisoare cu înșurubare

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Glisor oscilant cu fixare prin apăsare

Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.



Cod Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Picioare cu gât de prindere

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Suporturi amortizoare KPR

Suporturi pentru mașini antivibrații cu carcasă ST37 din oțel galvanizat și cauciuc natural turnat. Aceste suporturi de amortizare au cauciuc cu duritate Shore 60, iar game oferă opțiuni de siguranță la rupere. Aceste suporturi sunt disponibile într-un amestec de tipuri și dimensiuni ale firului.

Suporturi tip sandwich

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495