Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protecție furtun

 (5 Produse)


Manşoane de protecţie pentru furtunuri

Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manșoane anti-incendiu

Manșoanele de protecție la foc Standard și Premium protejează cablurile, conductele hidraulice și furtunurile de cauciuc de temperaturi extreme, flăcări, radiații termice și deversări de metale lichide. Manșonul interior are capacități izolatoare puternice și poate rezista la temperaturi de până la 700 C. Varianta Standard are un capac exterior mai subțire decât opțiunea Premium.

  • Protejează împotriva temperaturilor ridicate, căldurii iradiate, flăcărilor directe și stropirii cu metal lichid
  • Păstrează bine forma pentru o aplicare facilă.
  • Ideale pentru cabluri, conducte hidraulice și furtunuri.
  • Micron Calcium Silicate Yarn este construit din mătase pentru a evita reziduurile care apar adesea din alternativa din fibră de sticlă.
Material: Silicon Culoare: Argintiu, Roșu, Gri Cod Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082

Protecție Fras Guard®

Protectori de furtun înveliți în spirală pentru siguranța mineritului. Proprietățile ignifuge și antistatice sunt aprobate, făcându-l ideal pentru aplicații subterane. Conceput pentru a proteja furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Testat și aprobat în conformitate cu fosta specificație britanică 182: 1986, care îndeplinește cerințele sistemului nemetalic de utilizare subterană.
  • Testat și aprobat de Departamentul de Siguranță Minerală al Resurselor Minerale, NSW conform AS2660 FRAS — 1991.
  • Standard internațional: ISO 6805.
  • Brevete aplicabile: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia și Regatul Unit 1062456, Statele Unite 6286557
  • Ignifuge și anti-statice.
Material: HDPE Culoare: Gri, Negru Cod Serie: SR1081

Protecții spiralate pentru furtunuri

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081