Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Upínacie zátky pre chrániče prírub sú efektívnym riešením pre zaistenie ochranných diskov celého čela prírubya chráničov prírubových otvorov na skrutky(oboje je možné zakúpiť samostatne) k povrchu príruby potrubia.
Inštalácia: zátku jednoducho zasuňte cez otvor na chrániči príruby priamo do otvoru pre skrutku, čím zabezpečíte pevnú a bezpečnú ochranu.
Na pevné uchytenie každého ochranného disku celého čela príruby k aplikácii sa odporúča použiť štyri zátky.
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Talerele de îmbinare fibre pot fi stivuite la orice număr, iar rutarea fibrelor între talere este posibilă prin fante de-a lungul uneia dintre laturile lungi ale talerului. Balamalele de culori diferite indică partea talerului care se deschide. Capac, talere și balamale, toate comercializate separat sau la set. Rezistența la foc: UL94 V0 și UL94 HB.
Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Dizajn má tiež pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.
Táto ochrana príruby nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky na montáž. Spĺňa normy pre príruby podľa ANSI B16.5 trieda 150, triedy podľa DIN2627 až 2638 a BS5504.
Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.
Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.
Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504
Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).
Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.
Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Ideale pentru eliminarea îndoirilor macro și micro care apar în timpul manipulării greșite a fibrelor optice. Talerele se pot stivui în orice număr și este posibilă direcționarea cablurilor de pe un taler pe altul. Pot fi utilizate cu suporturi de conexiune, protecții de conexiune și tuburi de limitare a razei de curbură. Capace, talere și balamale, comercializate și ele separat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.