Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Amortizoare pentru închidere uşoară Protector cu flanșă ridicată

 (3 Produse)

Listă Grilă

Amortizoare pentru închidere uşoară

Nábytkové tlmiče sú typom dorazu, ktorý možno pripevniť na vnútornú stranu dverí alebo zásuvky pre jemné zatváranie.

Zabraňujú hluku pri náhodnom zabuchnutí, chránia váš nábytok pred opotrebovaním a pomáhajú pri regulácii hluku. To je užitočné najmä v prostrediach, ako sú školy, nemocnice a kancelárie.

Tieto tlmiče sa ľahko inštalujú a sú dostupné v rôznych upevneniach, vrátane upevnenia skrutkou zozadu, spredu a zospodu. Máme tiež varianty so zapusteným prvkom pre vŕtané otvory a s magnetickým hrotom.

  • Materiál: plast
  • Farby: sivá a krémová

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361