Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Fitinguri pentru tuburi de protecție Protector cu flanșă ridicată

 (5 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Cleme pentru tuburi de protecție

Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.

Cod Serie: SR6262

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Fiting de protecție tubulatură

Această gamă de fitinguri pentru conducte este disponibilă în opțiuni din plastic și metal. Fitingul este compus din două părţi: carcasă şi corp. Se poate alege între fitinguri fixe cu filet exterior și fitinguri pivotante cu filet exterior.

Tuburi pentru cablu

Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.

Cod Serie: SR1734