Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protector cu flanșă ridicată Separatoare LED

 (4 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

Aceste distanțiere pentru LED-uri sunt disponibile în trei stiluri diferite pentru a accepta LED-uri T-1 și T-1 3/4. Produsul asigură montarea la înălțime a LED-urilor și fixarea și stabilizarea terminalelor. Distanțierele au un mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare

Separatoare LED

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E