Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protector cu flanșă ridicată Suport bilet

 (7 Produse)

Listă Grilă

Benzi de suspendare

Závesné prúžky sú navrhnuté s množstvom drážok na vystavenie predmetov s visačkami, háčikmi, alebo svorkami. Tieto univerzálne prúžky sú vhodné pre maloobchodné prevádzky s krížovým vystavením tovaru alebo s obmedzeným priestorom.

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Clipsuri melc pentru margine raft

Panelové svorky je možné pevne uchytiť k polici a ich úlohou je upozorňovať na akčné ceny a podrobné informácie Sortiment ponúka rôzne možnosti montáže, vrátane montáže s lepiacim pásikom na prednej strane na jednoduché pripevnenie propagačných materiálov a špeciálnych ponúk.

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Reglete pentru rafturi

Regálové prúžky na údaje sa pripájajú na hrany regálov na zobrazenie cien, detailov a špeciálnych ponúk. Tieto prúžky na údaje zvyšujú viditeľnosť detailov o výrobku v maloobchodnom prostredí a propagujú predaj organizovaným spôsobom.

Suporturi de fixare pe sârmă pentru etichete

Držiaky ceduliek na drôtené nosiče sa zavesujú na drôtené prezentačné konštrukcie a upozorňujú na akčné ceny a podrobné informácie. Tieto úchyty dokážu pritiahnuť pozornosť ku konkrétnym produktom.

Suporturi pentru marginea rafturilor

Držiaky cedúľ s uchytením na okraj regálu propagujú špeciálne ceny a podrobné informácie zavesením na vonkajší okraj regálu. Tieto držiaky pútajú pozornosť na konkrétne produkty v maloobchodných prostrediach na zvýšenú reklamu.