Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(15 Produse)
Aceste mânere fluture prezintă o margine metalică pentru a asigura asamblarea metal pe metal, oferind în același timp o bună capacitate de prindere. Aceste mânere fluture sunt echipate cu prizoane din oțel și rezistă la acțiunea solvenților, uleiurilor, lubrifianților și altor agenți chimici.
Cleștii pentru fixare pe tavan reprezintă o soluție economică și versatilă pentru agățarea materialelor tipărite pe șinele montate pe tavan. Aceste elemente de agățare rezistente și demontabile formează o buclă închisă pe care se pot agăța ușor diverse materiale.
Manșoanele de trecere oferă o soluție rapidă, pentru fixarea fermă a panourilor sau plăcilor cu circuite. Odată cu înșurubarea șurubului autofiletant, picioarele inferioare se depărtează, eliminând necesitatea utilizării unei piulițe. Aceste manșoane se montează în orificii pătrate care le împiedică rotirea.
Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Șuruburile rotunde din plastic cu cap crestat pot fi utilizate ca șurub cu cap striat sau ca mâner. Capacele sunt disponibile pentru utilizare cu orice lungime de șurub cu cap hexagonal și în numeroase culori. Mânerele se asamblează ușor prin apăsarea șurubului cu cap hexagonal utilizate în aplicațiile utilizatorului.
Mânerele rotunde cu filet exterior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet interior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Mânerele rotunde de împingere-tragere prezintă o tijă dreaptă și un cap cu dimensiune mare pentru a asigura spațiul pentru degete, permițând prinderea fermă pentru tragere sau ridicare. Partea superioară concavă asigură confortul operatorului în aplicații în care este necesară împingerea cu degetul.
Mânerele rotunde pentru șuruburi cu cap cilindric și locaș hexagonal se pot monta prin presare pe acest tip de șuruburi pentru a crea un mâner de mici dimensiuni folosit la închidere sau fixare. Aceste mânere se pot folosi cu șuruburi de orice lungime, iar forma T oferă capacitate de prindere suplimentară pentru strângere.
Mânerele rotunde moletate pentru șuruburi se pot monta prin presare pe șuruburi pentru a crea un mâner rotund folosit la închidere sau fixare. Aceste mânere se pot folosi cu șuruburi de orice lungime, iar marginea moletată permite prinderea fermă pentru strângere sau desfacere.
Aceste șuruburi cu cap crestat au capul din plastic-nailon în formă de aripă, pentru o prindere mai sigură în timpul strângerii.
Șuruburile cu cap striat sunt ușor de montat și de strâns. Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este redus și nu este posibilă strângerea cu ajutorul unei unelte
Șuruburile cu cap striat sunt ușor de montat și de strâns. Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este redus și nu este posibilă strângerea cu ajutorul unei unelte
Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.
Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.