Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Manșon termocontractabil Tije

 (7 Produse)

Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Rotițe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629

Tub termocontractabil - 2:1, Dungi galbene și verzi

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Materialul special din care sunt realizate respectă cerințele standardului UL224. Materialul nu conţine substanţe nocive pentru mediu, cum ar fi PBBO, BPB și PBBE. Nu se produce dioxină prin ardere. Proprietăţile precum temperatura scăzută de contracţie, flexibilitatea şi rezistenţa mecanică superioară permit utilizarea acestui produs pe scară largă în domeniul comunicaţiilor, electronicii, automobilelor etc. Versiunea cu dungi galbene și verzi prezintă rezistență ridicată la propagarea focului, rezistență ridicată la radiații UV și are proprietăți fizice, electrice și chimice excelente.

Tub termocontractabil - 2:1, Transparent

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Proprietăţile precum temperatura scăzută de contracţie, flexibilitatea şi rezistenţa mecanică superioară permit utilizarea acestui produs pe scară largă în domeniul comunicaţiilor, electronicii, automobilelor etc. Varianta transparentă este concepută pentru aplicaţii în care caracteristicile de întârziere a propagării focului nu sunt cerute, dar izolaţia electrică şi performanţa mecanică sunt importante. Acest produs se așază mai uniform pe substrat, datorită variaţiei longitudinale mai mici decât a celor mai multe tuburi din PVC. Suprafaţa lucioasă reprezintă un înveliş atractiv pentru multe aplicaţii din industria auto, a aparaturii electrocasnice şi bunurilor de consum.

Tub termocontractabil - 3:1, Cu suport adeziv

Tubul termocontractabil cu suport adeziv asigură izolarea și etanșarea componentelor în aplicații precum gruparea sau ramificarea firelor. Acest tub este disponibil într-o gamă variată de culori, fiind potrivit pentru identificarea componentelor. Materialul îndeplinește cerințele directivei Ro. HS. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Tub termocontractabil - neaderent

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.