Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele cu nituri sunt ideale pentru manevrarea mobilierului, precum și pentru a oferi un nivel ridicat de protecție a suprafeței. Designul simplu al picioarelor noastre cu montare cu nituri le face o soluție rapidă și ușoară, fără instrumente.
Gama noastră de picioare cu nit dispune de Picioare rapide clasificate UL94 HB, fabricate din TPE negru, cu nit din acetal gri, care sunt ideale pentru dulapuri din lemn, incinte pentru echipamente, echipamente electrice și electronice individuale. În această gamă sunt disponibile și picioare moi cu montare rapidă, care au un ham din material coform 86 Shore; sunt, de asemenea, fabricate din TPE negru și au un știft din polipropilenă. De asemenea, sunt disponibile picioare cu nituri cu fixare din poliamidă 6/6, clasificate UL94 V2, care au o bază din TPE. Acestea ajută la protejarea podelelor și a capetele tuburilor atunci când sunt fixate de ansamblu cu un nit.
Picioarele cu nituri se instalează cu o fixare directă. Ele pot fi utilizate ca glisiere, bare de protecție, închideri, sisteme de glisare și ca opritoare într-o gamă largă de aplicații și ansambluri. Niturile încorporate care se fixează prin împingere intră în orificii pre-perforate. Piciorul poate fi complet scos.
Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.