Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Uşor de îndepărtat 250°C

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace cu flanșă

În stoc În producție

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: PE-LD, TPE, Silicon, PE, PVC, TPR
Culoare: Negru, Galben, Natural, Roz, Roșu
Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc În producție

Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.

Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.

Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.

Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.

  • Materiale: cauciuc siliconic 600F (316C) EPDM 425F (218C) și clorură de polivinil moale (PVC) 425F (218C)
  • Culori: Natural, negru și galben
  • Duritate: Durometru (Shore A) 55 + 5 și 85 +/–2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)