Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(7 Produse)
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Gama noastră de capace hexagonale dispune de modele cu un design rigid, care permite fixarea și demontarea rapide. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
Capacele au formă hexagonală, astfel fiind ideale pentru protejarea îmbinărilor și ansamblurilor hexagonale. Cu toate acestea, fiind versatile, sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde. Astfel, sunt opțiunea flexibilă și economică într-o serie de proiecte.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina