Menu Hľadať

Vyberte si

Making it easier s našimi odbornými znalosťami v oblasti výroby

Sme vstrekovači plastu a pôsobíme už viac ako 65 rokov.

Vstrekovanie plastu je kľúčovým procesom nášho podniku. Náš globálny tím odborných technikov zaisťuje, aby naši zákazníci na celom svete dostávali vysoko kvalitné a konzistentné komponenty.

Vďaka 45 000 formám, z ktorých si môžete vybrať, ponúkame tiež jeden z najväčších sortimentov priemyselných plastových komponentov na trhu. Spájame ho s bezproblémovými službami a dodávame komponenty tam, kde ich potrebujete a kedy ich potrebujete.

Ako vyrábame presné a konzistentné komponenty so správnym procesom vstrekovania?

Výroba komponentov, ktoré sú vysoko kvalitné a vhodné na daný účel, znamená vytvorenie správnych základov v procese vstrekovania, ktorý ich vyrába.

Náš riaditeľ vývoja procesov divízie, Chris Butler, poskytuje prehľad o procese vstrekovania a faktoroch, ktoré je potrebné dôkladne kontrolovať na výrobu vysoko kvalitných štandardných dielov.

Tieto faktory zahŕňajú:

  • teploty pre termoplasty a valce,
  • tlaky vstrekovania a zachovania tlaku,
  • výber termoplastov,
  • vysokokvalitné a presné nástroje.

Pozrite si naše video na YouTube v angličtine a dozviete sa, ako zaisťujeme najvyššiu presnosť a kvalitu našich komponentov.

5 výhod vstrekovania plastov

1. Vždy presné a vysoko kvalitné komponenty

Skúsený výrobca dôkladne kontroluje parametre procesu. Takže vždy máte konzistentné výsledky.

2. Vstrekované komponenty majú vynikajúce vlastnosti materiálu

Tento proces vytvára komponenty, ktoré sú silné a odolné v porovnaní s dielmi vyrobenými inými metódami, s malými toleranciami.

3. Je možné vytvárať zložité návrhy

Prispôsobivosť formy znamená, že proces môže vytvárať komponenty s komplikovanými a zložitými návrhmi.

4. Na výber je mnoho termoplastov

Či už potrebujete diel, ktorý odoláva vysokým teplotám alebo je vodotesný, nájdete termoplast, ktorý je pre vašu prácu ten správny.

5. Technológia znamená, že proces je účinný a nákladovo efektívny

Automatizácia a rýchle vytváranie prototypov umožňujú vytvoriť tisíce zákazkových alebo štandardných komponentov rýchlo a za nízku cenu.

Ako skúsený vstrekovač plastov v odvetví ponúkame širokú škálu foriem. Môžeme ich prispôsobiť vašim požiadavkám alebo s vami spolupracovať na vytvorení nových. Tento proces umožňuje vytvárať komplikované a zložité návrhy, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Pokrok v oblasti termoplastov znamená, že môžete určiť pevnosť, pružnosť, chemické látky a úrovne teplotnej odolnosti, ako aj ďalší, zdanlivo jednoduchý parameter akým je farba.

Inovujeme aj náš dodávateľský reťazec pomocou procesov a technológií Industry 4.0

Spoločnosť Essentra Components využíva procesy Industry 4.0 na zabezpečenie prepojeného dodávateľského reťazca pomocou inteligentného plánovania, dátových a výrobných zariadení. To znamená, že môžete využívať bezproblémové služby objednávania a doručenia v týchto oblastiach:

  • Vývoj výrobku
  • Výroba
  • Distribúcia

Vývoj výrobku

Vďaka sortimentu 45 000 produktov sme schopní vyrobiť 80 miliónov dielov týždenne.

Aby sa zaistilo, že komponenty budú vhodné na daný účel, zákazníci si môžu objednať vzorky zadarmo, stiahnuť naše CAD výkresy a vložiť ich do svojich projektových návrhov. Ponúkame tiež riešenia na mieru, vrátane návrhu, 3D tlače a výroby prototypov. Vďaka možnosti vytvárať prototypy na priemyselnej 3D tlačiarni sme tiež schopní zabezpečiť výrobu našich komponentov na mieru.

Výroba

Pri zadaní objednávky komunikuje softvér inteligentného plánovania s inteligentnými strojmi, aby sa požadovaný počet vyrobil najrýchlejším a najhospodárnejším spôsobom.

Sme schopní monitorovať a analyzovať úrovne OEE (Overall Equipment Effectiveness – celková účinnosť zariadenia) v reálnom čase. Údaje sa zaznamenávajú počas výroby a používajú sa na vylepšenie procesu.

Naše vstrekovacie stroje sú na diaľku spätne prepojené s výrobcom, aby bolo možné zlepšiť výkon a okamžite diagnostikovať poruchy. Okrem toho, vďaka našim investíciám do priemyselnej automatizácie, ako sú robotické ťahače vtokov, sa výrobné časy neustále zlepšujú.

Distribúcia

Používaním automatizovaných a vzájomne prepojených technológií posilňujeme našu distribúciu. Naše sklady zavádzajú technológiu Industry 4.0. Inteligentné zariadenia sú prepojené s plánovacím a továrenským softvérom. To znamená, že celý dodávateľský reťazec je prepojený a urýchľuje dobu dodania.

Okrem toho naša zavedená distribučná sieť znamená, že môžeme ponúknuť viac ako 1 miliardu dielov na rýchle odoslanie.