2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.
It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu | Celková dĺžka | Uhol panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4971 € - 0,5948 € | 70 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
180
|
||
| 0,4388 € - 0,535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
90
|
||
| 0,6123 € - 0,6123 € | 180 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
180
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku