Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.
Skupina SR: SR6486
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška | Priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0468 € - 3,0468 € | 93 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3412 € - 6,4685 € | 14 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6897 € - 1,6897 € | 35 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7696 € - 1,7696 € | 145 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,2077 € - 15,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,4039 € - 4,4039 € | 43 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0713 € - 4,0713 € | 235 Na sklade |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6966 € - 4,6966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2485 € - 2,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,4339 € - 15,4339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 19,2924 € - 19,2924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,452 € - 19,452 € | 21 Na sklade |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku