Antivibračné závitové zátky BSP sú určené na zníženie vibrácií a hluku v mechanických systémoch. Zúbkovaný tvar zabraňuje uvoľneniu spôsobenému vibráciami a zároveň pevne drží na objímke rúrky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Priehľadná Skupina SR: SR6112
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | H | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1409 € - 0,1409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8 in - 14 BSP
|
Polyetylén LD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4 in - 19 BSP
|
Polyetylén LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1486 € - 0,1486 € | 38500 Na sklade |
3/4 in - 14 BSP
|
Polyetylén LD
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1292 € - 0,3888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2 in - 14 BSP
|
Polyetylén LD
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1097 € - 0,3122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8 in - 19 BSP
|
Polyetylén LD
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku