10196939
1220875
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 7,989 € |
150 + | 7,6348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka základne | 25.5 mm |
---|---|
Dĺžka základne | 1.004 in |
Šírka základne | 28.0 mm |
Šírka základne | 1.102 in |
Výška kompatibilnej dosky | 4.5 mm |
Výška kompatibilnej dosky | 0.177 in |
Záverečná koncová sila | 24.0 N |
Záverečná koncová sila | 24.0 N |
Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 5.0 N |
Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 5.0 N |
Priemer špičky | 5.0 mm |
Priemer špičky | 0.197 in |
Vyčnievanie špičky | 5.0 mm |
Vyčnievanie špičky | 0.197 in |
Celková dĺžka | 43.5 mm |
Celková dĺžka | 1.713 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Plný materiál | Polyamid |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť v tvare gombíka |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 18.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.709 in |
Materiál výstupku | Nehrdzavejúca oceľ |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.