Menu Hľadať

Aretačné čapy - s prírubou

Na sklade

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Skupina SR: SR6571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška kompatibilnej dosky Záverečná koncová sila Vzdialenosť montážneho otvoru Šírka základne Dĺžka základne Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
10271001 15,5001 € - 15,5001 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
14,8627 € - 14,8627 € 1 Na sklade
4.5 mm
20.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
7.00 N
7,0001 € - 7,0001 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
8,0114 € - 8,9407 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
9,0674 € - 10,1235 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
14,0515 € - 14,0515 € 405 Na sklade
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
7,4345 € - 7,4345 € 13 Na sklade
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
7,507 € - 7,8368 € 9 Na sklade
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
9,0084 € - 9,4543 € 6 Na sklade
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
12,4265 € - 12,7653 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
13,7617 € - 13,7617 € 2 Na sklade
4.5 mm
37.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
16.0 N
5,8567 € - 6,5818 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
10196939 7,6348 € - 7,989 € 1 Na sklade
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
7,9411 € - 8,8703 € 6 Na sklade
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
11,7831 € - 13,1217 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,9695 € - 7,9223 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
8,7209 € - 8,9407 € 8 Na sklade
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
10,957 € - 11,9923 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
Aretačný čap 31.0 mm PA Čierna

10271001

Cenové rozpätie
15,5001 € - 15,5001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    46.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    5.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    27.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.00 N
Aretačný čap 25.0 mm PA Čierna

10270998

Cenové rozpätie
14,8627 € - 14,8627 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    40.0 mm
  • Šírka základne
    18.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    20.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    7.00 N
Aretačný čap 16.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10196915

Cenové rozpätie
7,0001 € - 7,0001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    22.0 mm
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 18.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10196953

Cenové rozpätie
8,9407 € - 8,0114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    27.5 mm
  • Šírka základne
    32.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 21.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10196991

Cenové rozpätie
10,1235 € - 9,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    37.5 mm
  • Šírka základne
    34.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    6.0 N
Aretačný čap 31.0 mm PA Čierna

10270981

Cenové rozpätie
14,0515 € - 14,0515 €

Úroveň zásob
405 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    46.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    5.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    27.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.00 N
Aretačný čap 12.0 mm 4.0 mm PA Čierna

10196908

Cenové rozpätie
7,4345 € - 7,4345 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    19.0 mm
  • Šírka základne
    22.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    3.0 N
Aretačný čap 18.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10196946

Cenové rozpätie
7,8368 € - 7,507 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    27.5 mm
  • Šírka základne
    32.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 21.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10196984

Cenové rozpätie
9,4543 € - 9,0084 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    33.0 mm
  • Šírka základne
    34.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    6.0 N
Aretačný čap 25.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197028

Cenové rozpätie
12,7653 € - 12,4265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    40.0 mm
  • Šírka základne
    39.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    25.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    4.0 N
Aretačný čap 25.0 mm PA Čierna

10270974

Cenové rozpätie
13,7617 € - 13,7617 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    40.0 mm
  • Šírka základne
    18.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    37.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
Aretačný čap 12.0 mm 4.0 mm PA Čierna

10196892

Cenové rozpätie
6,5818 € - 5,8567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    16.5 mm
  • Šírka základne
    22.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    3.0 N
Aretačný čap 16.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10196939

Cenové rozpätie
7,989 € - 7,6348 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.5 mm
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 21.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10196977

Cenové rozpätie
8,8703 € - 7,9411 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    33.0 mm
  • Šírka základne
    34.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    6.0 N
Aretačný čap 25.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197011

Cenové rozpätie
13,1217 € - 11,7831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    35.0 mm
  • Šírka základne
    39.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    25.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    4.0 N
Aretačný čap 16.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10196922

Cenové rozpätie
7,9223 € - 6,9695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    22.0 mm
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    4.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 18.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10196960

Cenové rozpätie
8,9407 € - 8,7209 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    30.5 mm
  • Šírka základne
    32.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Aretačný čap 25.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197004

Cenové rozpätie
11,9923 € - 10,957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    35.0 mm
  • Šírka základne
    39.0 mm
  • Výška kompatibilnej dosky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    25.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    4.0 N