Menu Hľadať

Aretačný čap 31.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10271001

Starý kód produktu:

491269

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 15,5001 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

77,50 €

5 x 15,5001 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 46.0 mm
Šírka základne 20.0 mm
Výška kompatibilnej dosky 5.5 mm
Záverečná koncová sila 27.0 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 8.00 N
Priemer špičky 8.0 mm
Vyčnievanie špičky 8.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Materiál príruby Oceľ
Plný materiál Termoplast
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť v tvare gombíka
Vzdialenosť montážneho otvoru 34.0 mm
Materiál výstupku Oceľ
Priemer hlavy 31.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás