Menu Hľadať

Aretačný čap M12 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10196670

Starý kód produktu:

1220845

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 199 9,0779 €
200 + 8,0878 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

45,39 €

5 x 9,0779 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Záverečná koncová sila 22.0 N
Dĺžka rukoväte 25.0 mm
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 8.0 N
Priemer špičky 4.0 mm
Vyčnievanie špičky 8.0 mm
Celková dĺžka 48.0 mm
Materiál základne Tlakovo liaty zinok
Farba Čierna
Dokončiť Pozinkovaný
Commodity Code 7907000090
Materiál výstupku Oceľ
Plný materiál Tlakovo liaty zinok, polyamid, oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás