Menu Hľadať

Aretačný čap M16 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10196700

Starý kód produktu:

1220848

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 119 10,5141 €
120 + 9,9028 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

52,57 €

5 x 10,5141 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Záverečná koncová sila 30.0 N
Dĺžka rukoväte 30.0 mm
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 11.0 N
Priemer špičky 6.0 mm
Vyčnievanie špičky 10.0 mm
Celková dĺžka 56.5 mm
Materiál základne Tlakovo liaty zinok
Farba Čierna
Dokončiť Pozinkovaný
Commodity Code 7907000090
Materiál výstupku Oceľ
Plný materiál Tlakovo liaty zinok, polyamid, oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás