Menu Hľadať

Bezpečnostné krytky

Na sklade

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Ponúkajú ideálnu ochranu pred životným prostredím pre exponované kĺby na množstve vonkajšieho vybavenia.
  • Vhodné najmä na použitie na detských ihriskách a v telocvičniach.
  • Zapadne na miesto s minimálnou námahou.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D d2 Farba H Typ Kúpiť
0,1329 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
43.0 mm
12.4 mm
Modrá
20.5 mm
1
0,1478 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
38.0 mm
10.3 mm
Čierna
17.0 mm
2
0,1089 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
38.0 mm
10.3 mm
Modrá
17.0 mm
1
0,2035 € - 0,3708 € 1000 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
Čierna
20.5 mm
2
0,1208 € - 0,2203 € 50 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
Biela
20.5 mm
1
0,0996 € - 0,1383 € 4190 Na sklade
M8
32.0 mm
8.3 mm
Čierna
14.0 mm
1
0,0931 € - 0,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
6.3 mm
Modrá
12.0 mm
2
0,1089 € - 0,1994 € 1325 Na sklade
M10
38.0 mm
10.3 mm
Červená
17.0 mm
1
0,0774 € - 0,1227 € 5000 Na sklade
M6
25.0 mm
6.3 mm
Žltá
12.0 mm
1
0,2035 € - 0,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
43.0 mm
12.4 mm
Zelená
20.5 mm
2
0,0931 € - 0,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
6.3 mm
Zelená
12.0 mm
2
0,0774 € - 0,1227 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
6.3 mm
Červená
12.0 mm
1
0,0996 € - 0,1383 € 6000 Na sklade
M8
32.0 mm
8.3 mm
Biela
14.0 mm
1
0,2245 € - 0,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
43.0 mm
12.4 mm
Žltá
20.5 mm
2
0,1208 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
43.0 mm
12.4 mm
Čierna
20.5 mm
1
0,1089 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
38.0 mm
10.3 mm
Čierna
17.0 mm
1
0,0774 € - 0,1227 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
6.3 mm
Zelená
12.0 mm
1
0,0996 € - 0,1383 € 3250 Na sklade
M8
32.0 mm
8.3 mm
Žltá
14.0 mm
1
0,0996 € - 0,1383 € 2189 Na sklade
M8
32.0 mm
8.3 mm
Červená
14.0 mm
1
0,12 € - 0,1659 € 7900 Na sklade
M8
32.0 mm
8.3 mm
Biela
14.0 mm
2
  • z/zo 3
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Modrá

10057544

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Čierna

10057384

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Modrá

10057421

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Čierna

10057506

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky M12 12.4 mm 43.0 mm PP Biela

10057551

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Čierna

10057322

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
4190 Na sklade
Atribúty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
Bezpečnostné krytky M6 25.0 mm PP Modrá

10057124

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,0931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Bezpečnostné krytky M10 PP Červená

10057452

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
1325 Na sklade
Atribúty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Žltá

10057223

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Zelená

10057476

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky;M6;PP;Zelená

10057117

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,0931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Červená

10057216

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biela

10057315

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Žltá

10057520

Cenové rozpätie
0,4113 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Čierna

10057568

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Závit skrutky
    M12
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Čierna

10057445

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zelená

10057179

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Žltá

10057346

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Červená

10057339

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
2189 Na sklade
Atribúty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
Bezpečnostné krytky M8 32.0 mm PP Biela

10057254

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,12 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Závit skrutky
    M8