Menu Hľadať

Bezpečnostné plomby

Vo výrobe

Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.

  • Naše bezpečnostné plomby poskytujú plomby so štítkami ukazujúcimi neoprávnenú manipuláciu s plastovými obalmi, plus bezpečnostnú ochranu proti krádeži a znečisteniu.
  • Ideálne na použitie obalov na sklade a na predajni.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C D Materiál A B Typ Kúpiť
0,0262 € - 0,0262 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0432 € - 0,0432 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0309 € - 0,0309 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0372 € - 0,0432 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0149 € - 0,0149 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,1081 € - 0,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,0296 € - 0,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,2968 € - 0,2968 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
0.6 mm
Oceľ
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
0,032 € - 0,032 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0262 € - 0,0262 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Požiadajte o dodací termin tu
PP
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Požiadajte o dodací termin tu
PP
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Červená

20082468

Cenové rozpätie
0,0262 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Žltá

20086619

Cenové rozpätie
0,0432 € - 0,0432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Biela

20082604

Cenové rozpätie
0,0309 € - 0,0309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Zelená

20086596

Cenové rozpätie
0,0432 € - 0,0372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Biela

20082475

Cenové rozpätie
0,0149 € - 0,0149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Červená

20083878

Cenové rozpätie
0,1081 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    LuggageLock
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Modrá

20082444

Cenové rozpätie
0,0296 € - 0,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) Oceľ Prírodná

20085858

Cenové rozpätie
0,2968 € - 0,2968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Typ
    SphereLock
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Červená

20086602

Cenové rozpätie
0,032 € - 0,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Modrá

20082451

Cenové rozpätie
0,0262 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Bezpečnostná plomba (T) (L) PP Žltá

20106379


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Oranžová

20111472


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Bezpečnostná plomba 220.0 mm 2.6 mm Žltá PP

20093303


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790