20082451
1228227
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5000 + | 0,025 € |
A | 36.0 mm |
---|---|
A | 1.417 in |
B | 10.0 mm |
B | 0.394 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 10.7 mm |
D | 0.421 in |
E | 11.5 mm |
E | 0.453 in |
F | 17.0 mm |
F | 0.669 in |
G | 3.8 mm |
G | 0.15 in |
H | 6.6 mm |
H | 0.26 in |
Typ | Arrowlock |
Materiál | Polypropylén |
Materiál pásky | PP |
Farba | Modrá |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.