Menu Hľadať

Bezpečnostný upevňovací prvok 6.0 11.25 10.6 Oceľ

Tento bezpečnostný upevňovací prvok (KLM) zaisťuje, že upevňovací prvok zostane bezpečne zaistený, aj pri vystavení vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania, čím zabraňuje odpojeniu alebo uvoľneniu. Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Strieborne pozinkované a odolné voči korózii.
Nový kód produktu:

20212537

Starý kód produktu:

20212537

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 6.0
d2 tol. h11 5.0
h1 11.25
h2 6.8
l1 +0.10 0.74
l2 3.0
l3 0.75
l4 3.5
l5 0.5
w 10.6
Axiálna sila max. kN 4.85
Dokončiť Strieborne pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás