Menu Hľadať

Bezpečnostné upevňovacie prvky – KLM

Vo výrobe

Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (KLM) sú strmeňové prídržné klipy určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu, zaisťujú bezpečnosť a integritu spojov.

Ich mechanizmus zaisťuje, že upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je skonštruovaný tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.

Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Sú tiež trvácne a odolné voči extrémnym podmienkam prostredia. Bežne sa používajú v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.

  • Určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu.
  • Upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3445, SRR3444

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h11 Materiál l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Kúpiť
0,61 € - 1,01 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0-25.0
Oceľ
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
Oceľ
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
Oceľ
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
Oceľ
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
Požiadajte o dodací termin tu
4.0
Oceľ
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
Požiadajte o dodací termin tu
16.0-18.0
Oceľ
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
Oceľ
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
Požiadajte o dodací termin tu
14.0
Oceľ
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Bezpečnostný upevňovací prvok 20.0-25.0 34.0 34.0 Oceľ

20212599

Cenové rozpätie
1,01 € - 0,61 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Bezpečnostný upevňovací prvok 8.0 11.9 11.5 Oceľ

20212544


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Bezpečnostný upevňovací prvok 5.0 8.4 7.5 Oceľ

20212520


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostný upevňovací prvok 6.0 11.25 10.6 Oceľ

20212537


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostný upevňovací prvok 10.0 16.3 15.5 Oceľ

20212551


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Bezpečnostný upevňovací prvok 4.0 7.2 6.6 Oceľ

20212513


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Bezpečnostný upevňovací prvok 16.0-18.0 24.0 22.7 Oceľ

20212582


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Bezpečnostný upevňovací prvok 12.0 18.0 16.8 Oceľ

20212568


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Bezpečnostný upevňovací prvok 14.0 20.0 19.2 Oceľ

20212575


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25