20212568
20212568
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 18.0 |
h2 | 10.5 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.25 |
l4 | 6.2 |
l5 | 0.6 |
w | 16.8 |
Axiálna sila max. kN | 10.70 |
Dokončiť | Strieborne pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.