20212599
20212599
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 1,01 € |
100 - 249 | 0,76 € |
250 - 749 | 0,66 € |
750 + | 0,61 € |
d1 tol. h11 | 20.0-25.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 16.0-18.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 19.0 |
l1 +0.10 | 1.80 |
l2 | 5.5-6.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 9.8 |
l5 | 1.0 |
w | 34.0 |
Axiálna sila max. kN | 16.00 |
Dokončiť | Strieborne pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.