Menu Hľadať

Bočný záves 66.0 mm 19.5 mm Tlakovo liaty zinok

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Nový kód produktu:

20077587

Starý kód produktu:

5931219E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,4651 €
50 + 3,9036 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

5,47 €

1 x 5,4651 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.0 mm
Celková dĺžka 66.0 mm
Celková hrúbka 19.5 mm
Celková šírka 14.0 mm
Počet montážnych otvorov 4
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Open Hole
Spôsob montáže Naskrutkovať
Odnímateľnosť Pevná
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Farba Čierna
Dokončiť Práškované
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás