Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6792 € - 10,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,6834 € - 8,6316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,8293 € - 9,904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
12,3627 € - 13,2612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
6,1973 € - 6,7096 € | 2 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,1556 € - 7,8848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,2232 € - 7,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,1658 € - 8,9384 € | 2 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,0908 € - 10,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,7112 € - 10,1237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
13,4609 € - 13,4609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Nezamykateľné
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
11,5453 € - 11,5453 € | 3 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Nezamykateľné
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
13,8608 € - 13,8608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Rest Position
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
7,9026 € - 8,2305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
6,8362 € - 7,3208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,4112 € - 7,7298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,6792 € - 10,0818 € | 79 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,5957 € - 7,4045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
9,2871 € - 10,4026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,8109 € - 13,2612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nezamykateľné
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.