Menu Hľadať

Chrániče hrán z PVC

Na sklade

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáva sa v kotúčoch s dĺžkou 20 metrov.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Farba: Čierna, Biela, Šedá Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna šírka svorky Farba Minimálna šírka svorky Celková šírka Celková výška Kúpiť
144,2144 € - 144,2144 € 6 Na sklade
Grey
14.0 mm
83,4441 € - 83,4441 € 7 Na sklade
Grey
9.4 mm
155,3142 € - 155,3142 € 2 Na sklade
Biela
16.5 mm
153,5154 € - 153,5154 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
12.5 mm
131,8595 € - 131,8595 € 24 Na sklade
Čierna
14.0 mm
271,7372 € - 271,7372 € 2 Na sklade
Čierna
21.5 mm
316,3179 € - 316,3179 € Požiadajte o dodací termin tu
Grey
21.5 mm
180,9583 € - 180,9583 € 9 Na sklade
Grey
16.3 mm
217,8137 € - 217,8137 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
10.0 mm
10237519 71,2565 € - 71,2565 € 54 Na sklade
Čierna
8.0 mm
155,4398 € - 155,4398 € 22 Na sklade
Čierna
16.3 mm
80,7527 € - 80,7527 € 1 Na sklade
Grey
8.0 mm
155,3142 € - 155,3142 € 1 Na sklade
Grey
16.5 mm
153,5154 € - 153,5154 € Požiadajte o dodací termin tu
Grey
12.5 mm
316,3179 € - 316,3179 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
21.5 mm
180,9583 € - 180,9583 € 1 Na sklade
Biela
16.3 mm
133,4352 € - 133,4352 € 45 Na sklade
Čierna
16.5 mm
187,1217 € - 187,1217 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
10.0 mm
71,6888 € - 71,6888 € 114 Na sklade
Čierna
9.4 mm
212,0406 € - 212,0406 € Požiadajte o dodací termin tu
Grey
10.0 mm
  • z/zo 2
Chránič hrán 5.5 mm 14.0 mm PVC Šedá

10237465

Cenové rozpätie
144,2144 € - 144,2144 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Šírka pásu
    11.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 6.9 mm PVC Šedá

10237410

Cenové rozpätie
83,4441 € - 83,4441 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.4 mm
  • Šírka pásu
    6.5 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 4.0 mm 16.5 mm PVC Biela

10237502

Cenové rozpätie
155,3142 € - 155,3142 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Šírka pásu
    10.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.4 mm 12.5 mm PVC Biela

10237441

Cenové rozpätie
153,5154 € - 153,5154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Šírka pásu
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 5.5 mm 14.0 mm PVC Čierna

10237458

Cenové rozpätie
131,8595 € - 131,8595 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Šírka pásu
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.8 mm 11.7 mm PVC Čierna

10237601

Cenové rozpätie
271,7372 € - 271,7372 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Šírka pásu
    9.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.8 mm 11.7 mm PVC Šedá

10237618

Cenové rozpätie
316,3179 € - 316,3179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Šírka pásu
    9.7 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 16.3 mm PVC Šedá

10237557

Cenové rozpätie
180,9583 € - 180,9583 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Šírka pásu
    13.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.5 mm 10.0 mm PVC Biela

10237595

Cenové rozpätie
217,8137 € - 217,8137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Šírka pásu
    12.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 2.0 mm 8.0 mm PVC Čierna

10237519

Cenové rozpätie
71,2565 € - 71,2565 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Šírka pásu
    5.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 16.3 mm PVC Čierna

10237540

Cenové rozpätie
155,4398 € - 155,4398 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Šírka pásu
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 5.6 mm 6.0 mm PVC Šedá

10237526

Cenové rozpätie
80,7527 € - 80,7527 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Šírka pásu
    5.6 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 4.0 mm 16.5 mm PVC Šedá

10237496

Cenové rozpätie
155,3142 € - 155,3142 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Šírka pásu
    10.5 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 9.0 mm 9.0 mm PVC Šedá

10237434

Cenové rozpätie
153,5154 € - 153,5154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Šírka pásu
    9.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.8 mm 11.7 mm PVC Biela

10237625

Cenové rozpätie
316,3179 € - 316,3179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Šírka pásu
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 16.3 mm PVC Biela

10237564

Cenové rozpätie
180,9583 € - 180,9583 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Šírka pásu
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 4.0 mm 16.5 mm PVC Čierna

10237489

Cenové rozpätie
133,4352 € - 133,4352 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Šírka pásu
    10.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.5 mm 10.0 mm PVC Čierna

10237571

Cenové rozpätie
187,1217 € - 187,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Šírka pásu
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 6.9 mm PVC Čierna

10237403

Cenové rozpätie
71,6888 € - 71,6888 €

Úroveň zásob
114 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.4 mm
  • Šírka pásu
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 3.5 mm 10.0 mm PVC Šedá

10237588

Cenové rozpätie
212,0406 € - 212,0406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Šírka pásu
    12.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán