Menu Hľadať

Chrániče hrán z PVC

Na sklade

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáva sa v kotúčoch s dĺžkou 20 metrov.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Farba: Čierna, Biela, Šedá Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna šírka svorky Farba Minimálna šírka svorky Celková šírka Celková výška Kúpiť
144,2144 € - 144,2144 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
14.0 mm
83,4441 € - 83,4441 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
9.4 mm
123,8972 € - 123,8972 € 15 Na sklade
Čierna
12.5 mm
82,97 € - 82,97 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
8.0 mm
  • z/zo 2
Chránič hrán 5.5 mm 14.0 mm PVC Biela

10237472

Cenové rozpätie
144,2144 € - 144,2144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Šírka pásu
    11.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 6.5 mm 6.9 mm PVC Biela

10237427

Cenové rozpätie
83,4441 € - 83,4441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.4 mm
  • Šírka pásu
    6.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Cenové rozpätie
123,8972 € - 123,8972 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Šírka pásu
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán
Chránič hrán 2.0 mm 8.0 mm PVC Biela

10237533

Cenové rozpätie
82,97 € - 82,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Šírka pásu
    5.6 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Štýl
    Chrániče hrán