Menu Hľadať

Chrániče káblových zväzkov

Na sklade

This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.

Skupina SR: SR1723

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Priemer kábla Farba Dĺžka na kotúč Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
57,0529 € - 67,2884 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
PP
15.0 mm
37,753 € - 44,3606 € 18 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
PP
25.0 mm
88,9407 € - 104,5082 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
75,7151 € - 89,3693 € 3 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyamid 6
25.0 mm
44,5801 € - 52,4632 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
23.0 mm
Strieborná farba
30.0 m
PP
20.0 mm
92,1399 € - 109,0979 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
10.0 mm
Biela
100.0 m
PP
8.0 mm
134,2631 € - 134,2631 € 22 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
  • z/zo 2
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Čierna CAT-15-PP

10170762

Cenové rozpätie
67,2884 € - 57,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm PP Čierna CAT-25-PP

10170861

Cenové rozpätie
44,3606 € - 37,753 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170847

Cenové rozpätie
104,5082 € - 88,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-25-PP

10170885

Cenové rozpätie
89,3693 € - 75,7151 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm PP Strieborná farba CAT-20-PP

10170823

Cenové rozpätie
52,4632 € - 44,5801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PP Biela CAT-08-PP

10170731

Cenové rozpätie
109,0979 € - 92,1399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170854

Cenové rozpätie
134,2631 € - 134,2631 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP