Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento zelený profil je označovaný ako pre ľahké namáhanie.
Nový kód produktu:

10643440

Starý kód produktu:

1218370

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
6 + 40,7262 €
Množstvo v balení: 6

Objednávka v násobkoch 6

Celková cena:

244,36 €

6 x 40,7262 €

Užitočné informácie

Dokumenty