Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2205 € - 2,2205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.606 in
40.8 mm
|
4.1 Nmm
4.1 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
239.0 N
239.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
8.2 Nmm
8.2 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
171.0 N
171.0 N
|
Mierna záťaž
|
|||
0,8717 € - 0,8717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,4691 € - 1,4691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,8759 € - 0,8759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
9.3 Nmm
9.3 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
315.0 N
315.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,6997 € - 0,6997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
5.3 Nmm
5.3 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
198.0 N
198.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,9613 € - 0,9613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,1077 € - 1,1077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
7.2 Nmm
7.2 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
7,8059 € - 7,8059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,3869 € - 1,3869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,7424 € - 1,7424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.606 in
40.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,3631 € - 1,3631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,8423 € - 0,8423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,9219 € - 0,9219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
20.5 Nmm
20.5 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
449.0 N
449.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,3677 € - 1,3677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,5043 € - 1,5043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
2,4602 € - 2,4602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
8.9 Nmm
8.9 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,6942 € - 0,6942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
174.0 N
174.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
1,1879 € - 1,1879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
0,6532 € - 0,6532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Mierna záťaž
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku