Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 17.8 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento modrý profil je označovaný ako pre stredne ťažké namáhanie.
Nový kód produktu:

10444832

Starý kód produktu:

1218399

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 2,6557 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

26,56 €

10 x 2,6557 €

Užitočné informácie

Dokumenty