Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 247.4 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento modrý profil je označovaný ako pre stredne ťažké namáhanie.
Nový kód produktu:

10631157

Starý kód produktu:

1218476

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 23,6789 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

236,79 €

10 x 23,6789 €

Užitočné informácie

Dokumenty