Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená výška | Výška ramena | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0725 € - 0,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,074 € - 0,074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0867 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0957 € - 0,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2475 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,3705 € - 2,3705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,7255 € - 0,7255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,4824 € - 1,4824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,5508 € - 0,5508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chróm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7727 € - 0,7727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chróm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7962 € - 0,7962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,4727 € - 0,4727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4887 € - 0,4887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
2,2311 € - 2,2311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,6779 € - 0,6779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
1,2117 € - 1,2117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,8199 € - 0,8199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,5045 € - 0,5045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.