Menu Hľadať

Diskové pružiny

Vo výrobe

Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,4727 € - 0,4727 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,4887 € - 0,4887 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,6779 € - 0,6779 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
22.4 mm
0,944 € - 0,944 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,8199 € - 0,8199 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
22.4 mm
0,944 € - 0,944 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
25.4 mm
2,0613 € - 2,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
20.5 mm
1,3373 € - 1,3373 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
25.5 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Cenové rozpätie
0,4727 € - 0,4727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Cenové rozpätie
0,4887 € - 0,4887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Cenové rozpätie
0,6779 € - 0,6779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Cenové rozpätie
0,944 € - 0,944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Cenové rozpätie
0,8199 € - 0,8199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Cenové rozpätie
0,944 € - 0,944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Cenové rozpätie
2,0613 € - 2,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.5 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Cenové rozpätie
1,3373 € - 1,3373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090