Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Okrúhla pevná rozpierka pre 3 mm (T1) LED. Izoluje svorky a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10110065

Starý kód produktu:

LEDS1-6-26

970 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1158 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

115,80 €

1000 x 0,1158 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar Okrúhle
Celkový priemer 4.0 mm
Celková výška 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás