Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,087 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,087 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,1031 € - 0,1273 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,113 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
22.2 mm
0,1125 € - 0,1394 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
4.8 mm
2000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
9.5 mm
0,1297 € - 0,1297 € 25 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
19.1 mm
0,1211 € - 0,1211 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
9.5 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
22.2 mm
0,137 € - 0,137 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
12.7 mm
0,0662 € - 0,0813 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
25.4 mm
0,0813 € - 0,0813 € 46500 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,2609 € - 0,3236 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
8.6 mm
0,2609 € - 0,3236 € 2000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
0,2755 € - 0,3382 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
10.2 mm
0,2886 € - 0,3571 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,2886 € - 0,3571 € 2280 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
19.1 mm
0,2828 € - 0,2828 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
19.1 mm
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
Pozdĺžny valcový
Čierna
PVC
12.7 mm
0,3149 € - 0,3149 € 1000 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PVC
9.5 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.375 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365427

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.250 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365410

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.500 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365434

Cenové rozpätie
0,1273 € - 0,1031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110317

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 4.8 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110355

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1125 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10638934


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110027

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1297 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110065

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110225

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110263

Cenové rozpätie
0,137 € - 0,137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110324

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110362

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0813 €

Úroveň zásob
46500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.340 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110522

Cenové rozpätie
0,3236 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.320 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110515

Cenové rozpätie
0,3236 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.400 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110553

Cenové rozpätie
0,3382 € - 0,2755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.500 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110591

Cenové rozpätie
0,3571 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.750 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110621

Cenové rozpätie
0,3571 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
2280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314111

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10314159

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Pozdĺžny valcový
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový priemer
    8.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10320983

Cenové rozpätie
0,3149 € - 0,3149 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Štvorcové
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0