Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 6.4 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka s rebrovaným telom pre 3 mm (T1) LED. Izoluje svorky a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10110164

Starý kód produktu:

LEDS1E-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0778 €
10000 + 0,0638 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

77,80 €

1000 x 0,0778 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Okrúhle
Celkový priemer 3.6 mm
Celková výška 6.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás