Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 22.2 mm Polyamid UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka s rebrovaným telom pre 5 mm (T1 3/4) LED. Poskytuje izoláciu svorkám a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10110300

Starý kód produktu:

LEDS2E-14-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 5999 0,0778 €
6000 + 0,0634 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

77,80 €

1000 x 0,0778 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Okrúhle
Celkový priemer 6.0 mm
Celková výška 22.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás