Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 9.5 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10638934

Starý kód produktu:

LEDS2E-6-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1301 €
5000 + 0,1054 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

130,10 €

1000 x 0,1301 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Okrúhle
Celkový priemer 6.0 mm
Celková výška 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás