Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 9.5 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Square spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Nový kód produktu:

10320983

Starý kód produktu:

SQLEDS2-6-26

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3012 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

301,20 €

1000 x 0,3012 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar Štvorcové
Celková výška 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás