HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Dištančné rozpery

Vo výrobe

Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.

Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.

Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.

  • Premosťujú medzery v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky.
  • Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, priemyselných strojoch a elektrických prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62160

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Pre skrutku d1 Materiál d2 Kúpiť
8,39 € - 11,19 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M16
17.5
Nehrdzavejúca oceľ
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M36
39.0
Nehrdzavejúca oceľ
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M10
11.0
Nehrdzavejúca oceľ
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M6
6.6
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M24
26.0
Nehrdzavejúca oceľ
58.0
5,79 € - 7,72 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M6
6.6
Oceľ
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M30
33.0
Nehrdzavejúca oceľ
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M48
52.0
Nehrdzavejúca oceľ
105.0
Rozpierka M16 17.5 45.0 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202095

Cenové rozpätie
11,19 € - 8,39 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M36 39.0 80.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M10 11.0 32.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M6 6.6 25.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202071


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M24 26.0 58.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M6 6.6 25.0 4.0 Oceľ

20201258

Cenové rozpätie
7,72 € - 5,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiál
    Oceľ
Rozpierka M30 33.0 70.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Rozpierka M48 52.0 105.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202132


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request