Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 18.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z PEEK s vnútorným závitom je konštruovaný tak, aby odolal vyšším teplotám a silám, než jeho štandardný polyamidový protikus. Vďaka tomu je preferovaný pre aplikácie v náročnom prostredí.
Nový kód produktu:

10221105

Starý kód produktu:

186401870409

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 13,7911 €
50 - 99 12,2572 €
100 + 11,2392 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

137,91 €

10 x 13,7911 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Rozpierka, vnútorný/vnútorný závit
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás