These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,156 € - 0,156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1245 € | 2800 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,156 € - 0,156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,156 € - 0,156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1245 € | 90 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,2945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7814 € - 0,7814 € | 500 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32;M2.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 1000 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,156 € - 0,2594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 100 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 80 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,5583 € - 0,9082 € | 2800 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#6-32
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku