Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 10.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z PEEK s vnútorným závitom je konštruovaný tak, aby odolal vyšším teplotám a silám, než jeho štandardný polyamidový protikus. Vďaka tomu je preferovaný pre aplikácie v náročnom prostredí.
Nový kód produktu:

10221150

Starý kód produktu:

186501070409

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 11,2392 €
50 - 99 9,9982 €
100 + 9,1476 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

112,39 €

10 x 11,2392 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Produkt 186501070409 nahrádza:

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm M5 10.0 mm
Nový kód produktu: 10542415
Starý kód produktu: 301510059934

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás