Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 18.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z PEEK s vnútorným závitom je konštruovaný tak, aby odolal vyšším teplotám a silám, než jeho štandardný polyamidový protikus. Vďaka tomu je preferovaný pre aplikácie v náročnom prostredí.
Nový kód produktu:

10221174

Starý kód produktu:

186501870409

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 14,7812 €
50 - 99 13,1217 €
100 + 12,048 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

147,81 €

10 x 14,7812 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás